1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับเรือ (BP-19-1 / พลาสติก)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 159.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับเรือสำหรับหลังคา
[คุณสมบัติ]
·ด้านหน้ามีความนูนน้อยจึงปลอดภัยในการใช้งานบนพื้น
·มีให้เลือก 3 ขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
· วัสดุ: ปีก / โพลีเอไมด์ (PA); แกน / สแตนเลส (SUS304)
·สีมาตรฐาน: สีงาช้าง
[การใช้งาน]
·ประตูเล็ก และหลังคาสำหรับเรือ

ปลอดภัยสำหรับการใช้งานบนพื้นห้อง

ลักษณะภายนอกของ BP-19-1-1-B

ลักษณะภายนอกของ BP-19-1-1-B

Drawing ระบุขนาดของ BP-19-1

Drawing ระบุขนาดของ BP-19-1

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2WHtP1P2Mน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
BP-19-1-1-Bสําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด50458015.57.53050M534
BP-19-1-1-Hสําหรับสลักหกเหลี่ยม
BP-19-1-2-Bสําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด40356013.56.52040M419
BP-19-1-2-Hสําหรับสลักหกเหลี่ยม
BP-19-1-2-Sสกรูดอกเคาน์เตอร์ซิงค์40356013.56.52040M518
BP-19-1-3-Bสําหรับน็อตหัวกลม/น็อตยึด32284410.551630M312
BP-19-1-3-Hสําหรับสลักหกเหลี่ยม
รหัสสินค้า
BP-19-1-1-B
BP-19-1-1-H
BP-19-1-2-B
BP-19-1-2-H
BP-19-1-2-S
BP-19-1-3-B
BP-19-1-3-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
การใช้งาน ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 202.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105080-7.512306

฿ 210.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 105080สําหรับสลักหกเหลี่ยม7.512818

฿ 182.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104060-6.512308

฿ 190.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104060สําหรับสลักหกเหลี่ยม6.512819

฿ 182.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104060-6.512405

฿ 163.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103244-512310

฿ 159.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103244สําหรับสลักหกเหลี่ยม512820

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ โพลีเอไมด์
การขัดผิว ไม่มี รูติดตั้ง รูทะลุ