(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
[คุณสมบัติ]
·ประคองประตูเอาไว้ในมุมที่ต้องการ
·สามารถปรับความแข็งแรงบิดได้โดยการหมุนสกรูปรับแต่ง
ใช้วัสดุทนไฟ
[การใช้งาน]
·ฝาด้านบน, ฝาหน้า และฝาบนของชั้นวางเซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์สํานักงาน, เฟอร์นิเจอร์ฯลฯ (ใช้งานจากด้านข้าง)
ลักษณะภายนอกของ BP-150-1-Black
Drawing ระบุขนาดของ BP-150-1
ตัวอย่างการใช้งาน
สลักเกลียวเมตริก พร้อมรูหกเหลี่ยมสำหรับปรับแรงบิด
ข้อควรระวังในการใช้งาน
การหมุนสกรูปรับระดับมากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดเสียงรบกวนในการทำงาน จึงควรปรับให้อยู่ภายในค่าพิกัดแรงบิดที่แนะนำ นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทำจากเรซิ่นจึงอาจมีแรงบิดลดลงเมื่อใช้งานต่อเนื่อง จึงควรใช้งานเป็นระยะ ห้ามใช้น้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L1 | L2 | L3 | W | H1 | H2 | H3 | H4 | P1 | P2 | M | ⌀d1 | ⌀d2 | แรงบิด 2 ชิ้น (N⋅m) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BP-150-1 สีดำ | สีดำ | 72 | 21 | 30 | 56 | 19 | 6 | 10 | 1 | 38 | 47.5 | 6 | 6.6 | 14 | 0 ถึง 4 | 57 |
BP-150-1 สีงาช้าง | งาช้าง |
รหัสสินค้า |
---|
BP-150-1-BLACK |
BP-150-1-IVORY |
BP-150-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | แรงบิด (CN · m) | สี | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 72 | 56 | 6 | 0 to 2 | สีดำ | 13216 | ||
฿ 233.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 72 | 56 | 6 | 0 to 2 | งาช้าง | 13272 | ||
฿ 217.00 | FLAT TORQUE HINGE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 37 | 5 | 0 to 0.5 | สีดำ | 13271 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | เม็ดขัด | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | มุม เปิดθ(องศา) | 270 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง