(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีระยะพิทช์ติดตั้งเท่ากันกับ B-78-A
· เพราะใช้แหวนยางเรซินที่ส่วนแกนจึงทําให้ควบคุมการเกิดเศษ โลหะได้
· น้ำหนักเบาเพราะทำจากอลูมิเนียม
· ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยมเนื่องจากชุบผิวอะโนไดซ์
·แกนทำจากสแตนเลส
[การใช้งาน]
· บานพับผีเสื้อสําหรับคลีนรูม
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-78-B-16 ในชุด บานพับแบบเรียบพร้อมปุ่มกด ( อลูมิเนียม B-78-B)
รหัสสินค้า |
---|
B-78-B-11 |
B-78-B-12 |
B-78-B-13 |
B-78-B-14 |
B-78-B-15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 198.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 35 | 2.5 | 13289 | ||
฿ 206.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 35 | 2.5 | 13290 | ||
฿ 240.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 50 | 3 | 13291 | ||
฿ 264.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 75 | 50 | 3 | 13292 | ||
฿ 287.00 | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 90 | 60 | 3.5 | 13293 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง