(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เพราะใช้แหวนยางเรซิน (เกรดของชิ้นส่วนที่มีการเลื่อนดีเยี่ยม) ที่ส่วนแกนจึงทําให้ไม่มีผงโลหะที่เกิดจากการสึกหรอ
· ทนการกัดกร่อนดีเยี่ยมเนื่องจากชุบผิวอะโนไดซ์
·ใช้แกนสแตนเลส
[การใช้งาน]
·แผงควบคุมหรืออุปกรณ์ตรวจวัดในคลีนรูม
รหัสสินค้า |
---|
B-211-0 |
B-211-1 |
B-211-2 |
B-211-3 |
B-211-4 |
B-211-5 |
B-211-6 |
B-211-7 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 150 | 100 | 3 | 6 | 13004 | ||
฿ 891.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 150 | 60 | 3 | 4.5 | 12710 | ||
฿ 755.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 125 | 60 | 3 | 4.5 | 12711 | ||
฿ 620.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 100 | 60 | 3 | 4.5 | 12712 | ||
฿ 484.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 50 | 2.5 | 3.5 | 12791 | ||
฿ 465.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 50 | 2.5 | 3.5 | 12792 | ||
฿ 407.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 32 | 2.5 | 3.5 | 12793 | ||
฿ 388.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 32 | 2.5 | 3.5 | 12794 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | การรักษาอลูมิเนียม | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง