(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·ขนาดเดียวกันมีจำหน่ายใน สเตนเลส ดู B-1099
รหัสสินค้า |
---|
B-99-0 |
B-99-1 |
B-99-2 |
B-99-3 |
B-99-4 |
B-99-5 |
B-99-6 |
B-99-7 |
B-99-8 |
B-99-9 |
B-99-10 |
B-99-11 |
B-99-12 |
B-99-13 |
B-99-14 |
B-99-15 |
B-99-16 |
B-99-17 |
B-99-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 113 | ø10 | 10 | 10235 | ||
฿ 33.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 113 | ø8 | 8 | 10236 | ||
฿ 24.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 90 | ø6 | 6 | 10237 | ||
฿ 22.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 80 | ø5 | 5 | 10238 | ||
฿ 41.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø10 | 10 | 11585 | ||
฿ 30.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø8 | 8 | 11586 | ||
฿ 27.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 113 | ø6 | 6 | 11587 | ||
฿ 26.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø6 | 6 | 11588 | ||
฿ 23.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85 | ø6 | 6 | 11589 | ||
฿ 23.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | ø6 | 6 | 11590 | ||
฿ 23.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 65 | ø6 | 6 | 11591 | ||
฿ 23.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 60 | ø6 | 6 | 11592 | ||
฿ 23.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 55 | ø6 | 6 | 11593 | ||
฿ 22.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 85 | ø5 | 5 | 11594 | ||
฿ 21.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | ø5 | 5 | 11595 | ||
฿ 21.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 65 | ø5 | 5 | 11596 | ||
฿ 21.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 55 | ø5 | 5 | 11597 | ||
฿ 20.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 50 | ø5 | 5 | 11598 | ||
฿ 21.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 45 | ø5 | 5 | 11599 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | วัสดุ | ขดลวด เหล็กกล้าคาร์บอน ปลอมเย็น (SWCH) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง