(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· ประเภท : บานพับแบน
· ประเภทของบานพับแบน : บานพับยาว
· ความยาว L (มม.): 1200
· วัสดุ : แผ่นทองเหลือง (C2801P)
· ความกว้าง W (มม.): 30
· ความหนาของแผ่นเพลท t (มม.): 1
รหัสสินค้า |
---|
B-807-BRONZE |
B-807-GOLD |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,446.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | สีบรอนซ์ | 11671 | ||
฿ 1,076.00 | CONTINUOUS HINGES | 1 ชิ้น | 40 วัน | ทอง | 11672 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | บานพับ อะลูมิเนียม ยาว | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 1200 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลท ทองเหลือง | กว้าง(มิลลิเมตร) | 30 | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1 |
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 2.5 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง