1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสำหรับประตู B-810

บานพับสำหรับประตู B-810
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 600.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กและขนาดกลาง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เปลี่ยนสลับพิน)
·เปิด 180° (B-1810-1, B-810-1)
·เปิด 270° (B-1810-2, B-810-2)

รหัสสินค้า
B-810-1
B-810-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 600.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 7211915

฿ 659.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 8711916

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 150 วัสดุ แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC)
การขัดผิว ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 8
รูติดตั้ง รูทะลุ