(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับผีเสื้อ พร้อมสปริง สำหรับใช้งานทั่วไป
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
·มีให้เลือก 4 ขนาด ขึ้นอยู่กับการใช้งาน
[การใช้งาน]
·สำหรับประตูประเภทต่างๆ
ลักษณะภายนอกของ B-46-3
Drawing ระบุขนาด B-46
Drawing ระบุขนาด B-46
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงบิดโหลดสำหรับอ้างอิง (cN·m) | |
---|---|---|
90° | 180° | |
B-46-1 | 13 | 8.2 |
B-46-2 | 15 | 10.4 |
B-46-3 | 7 | 4 |
B-46-4 | 2.6 | 1.6 |
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L | W | t | P1 | P2 | øD1 | (øD2) | มวลประตูอ้างอิง เมื่อใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCC/ไม่มีรู | Ti | SUS | SPCC | Ti | SUS | SPCC | |||||||
B-46-1 | 51 | 38 | 1.5 | 1.6 | 25 | 32 | 3 | 6.5 | 6 | 30 | 35 | ||
B-46-2 | 38 | 32 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 20 | 26 | 3 | 6.5 | 4 | 11 | 19 | 20 |
B-46-3 | 25 | 32 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 20 | 14 | 3 | 5.8 | 2 | 6 | 10 | 10 |
B-46-4 | 20 | 14 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2.2 | 1 | 1.5 | 1.5 |
รหัสสินค้า |
---|
B-46-1 |
B-46-2 |
B-46-3 |
B-46-4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 53.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 51 | 38 | 1.6 | 3 | 10134 | ||
฿ 47.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 38 | 32 | 1.6 | 3 | 10135 | ||
฿ 35.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 25 | 32 | 1.2 | 3 | 10136 | ||
฿ 33.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 20 | 14 | 0.5 | 1 | 10137 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง