(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับแบบยกออก พร้อมตัวยึด
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
· การจัดการผิวหน้า: ชุบโครเมียม (MFCr)
·มีทั้งแบบขวา และแบบซ้าย
·สามารถดึงออกได้ที่ 90° หรือน้อยกว่า
[การใช้งาน]
·ประตูหรือฝาปิดที่ถอดออกได้
ลักษณะภายนอก B-90-1-R
Drawing ระบุขนาด B-90
Drawing ระบุขนาด B-90
ดึงออกไม่ได้
สามารถดึงออกได้ที่ 90° หรือน้อยกว่า
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | L1 | L2 | W | t | P1 | P2 | øD1 | (øD2) | ⌀d1 | ⌀d2 | มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.) | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-90-1-L | ประเภทซ้าย | 50 | 46 | 36 | 1.6 | 22 | 38 | 3 | 7 | 3.3 | 6 | 7 | 30 |
B-90-1-R | แบบขวา | ||||||||||||
B-90-2-L | ประเภทซ้าย | 40 | 36 | 30 | 1.2 | 20 | 28 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 14 |
B-90-2-R | แบบขวา | ||||||||||||
B-90-3-L | ประเภทซ้าย | 22 | 22 | 18 | 1.0 | 11 | 14 | 2 | 4.5 | 3.3 | 5 | 2 | 4 |
B-90-3-R | แบบขวา |
รหัสสินค้า |
---|
B-90-1-L |
B-90-1-R |
B-90-2-L |
B-90-2-R |
B-90-3-L |
B-90-3-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ย้อนกลับ | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 77.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 36 | ประเภทซ้าย | 1.6 | 3 | 10206 | ||
฿ 77.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 36 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.6 | 3 | 10207 | ||
฿ 69.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 30 | ประเภทซ้าย | 1.2 | 3 | 10208 | ||
฿ 69.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 40 | 30 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1.2 | 3 | 10209 | ||
฿ 48.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 18 | ประเภทซ้าย | 1 | 2 | 10210 | ||
฿ 48.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 22 | 18 | ประเภทที่ถูกต้อง | 1 | 2 | 10211 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง