(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับมีสปริงซึ่งสามารถหยุดตำแหน่งกลางได้
[คุณสมบัติ]
· เป็นบานพับ แบบเรียบจึงติดตั้งง่าย
·คงตําแหน่งได้ 3 จุด โดยแคม
· วัสดุ: แผ่นเหล็กกล้ารีดเย็น (SPCC)
การจัดการผิวหน้า: ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MFZn-C)
[การใช้งาน]
· เซอร์วิสบ็อกส์ ที่แขวนหมวกบนรถบัสหรือรถไฟ
ลักษณะภายนอก B-846-1
ลักษณะภายนอก B-846-2
แผนภาพทิศทางของแรงบิดคลายตัว
Drawing ระบุขนาด B-846-1
Drawing ระบุขนาด B-846-2
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงบิดคลายตัว N⋅m | |||
---|---|---|---|---|
[1] 0° (4° )> เปิด | [2] (115° )> ปิด | [3] (115° )> เปิด | [4] 180° > ปิด | |
B-846-1 | 2.84 ±0.49 | 1.18 ±0.29 | 1.18 ± 0.29 | 2.94 ±0.49 |
B-846-2 | 0.49 ±0.25 | 0.59 ±0.25 | 1.08 ±0.29 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | วัสดุ | แผ่น แผ่นเหล็กกล้า รีดเย็น (SPCC) | การขัดผิว | ชุบสังกะสี เคลือบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง