1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับเอนกประสงค์ สแตนเลส B-1094

CONCEALED HINGES

บานพับเอนกประสงค์ สแตนเลส B-1094
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 264.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ติดตั้งง่าย เนื่องจากเป็นแบบสลิปจอยท์ ถอดได้

รหัสสินค้า
B-1094
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 264.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ แบบหล่อ แรงดึง ความยาว L(มิลลิเมตร) 75
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 16
ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 10696

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1094 ในชุด บานพับเอนกประสงค์ สแตนเลส B-1094