(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับเชื่อมต่อสลิปจอยท์ สแตนเลส
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·แบบขวา / แบบซ้าย
· วัสดุ : แผ่นสแตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
· น้ำหนักประตูอ้างอิงสำหรับใช้งาน 2 ชิ้นในแนวตั้ง: 30 กก.
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร
ลักษณะภายนอกของ B-1103-R
Drawing ระบุขนาดของ B-1103
ตัวอย่างการใช้งาน B-1103 (สำหรับแผงควบคุม)
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | หมายเหตุ | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|
B-1103-L | ประเภทซ้าย | 170 |
B-1103-R | แบบขวา | 170 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | ประเภทธง | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา | กว้าง(มิลลิเมตร) | 60 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 9 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง