(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ประเภทบานพับ: บานพับแบบถอดได้
· บานพับแบบถอดได้: รุ่นมาตรฐาน
· ความยาว L (มม.): 60
· วัสดุ: แผ่นสเตนเลส (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
· ความกว้าง W (มม.): 44
· ความหนาของ แผ่นเพลท t (มม.): 1.5
รหัสสินค้า |
---|
B-1268-2-L |
B-1268-2-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ย้อนกลับ | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,104.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทซ้าย | 13340 | ||
฿ 1,104.00 | TAKIGEN | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ประเภทที่ถูกต้อง | 13341 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | รุ่นมาตรฐาน | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา | กว้าง(มิลลิเมตร) | 44 |
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 1.5 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง