1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับหนาแบบสลิปจอยท์สําหรับนํ้าหนักมากเป็นพิเศษ B-1365

บานพับหนาแบบสลิปจอยท์สําหรับนํ้าหนักมากเป็นพิเศษ B-1365
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจากสแตนเลส และทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
·แบบขวา / แบบซ้าย
[การใช้งาน]
· สำหรับประตูป้องกันกระแสน้ำขนาดใหญ่ ท่าเรือ เรือขนาดใหญ่ และอาคารปิโตรเลียม

รหัสสินค้า
B-1365-1-L
B-1365-1-R
B-1365-2-L
B-1365-2-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 8,130.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 200160ประเภทซ้าย81811923

฿ 8,130.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 200160ประเภทที่ถูกต้อง81811924

฿ 4,065.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 150120ประเภทซ้าย61611925

฿ 4,065.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 150120ประเภทที่ถูกต้อง61611926

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว ขน เส้น การขัดเงา รูติดตั้ง ไม่มี