(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีโครงสร้างที่ทนทานสำหรับประตูที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
·ประตูขนาดใหญ่กันนํ้าทะเล, สิ่งปลูกสร้างของท่าเรือ, เรือขนาดใหญ่, คอมเพล็กซ์ปิโตรเคมี
รหัสสินค้า |
---|
B-1331-1 |
B-1331-2 |
B-1331-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 41,807.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 400 | 280 | 12 | 25 | 11920 | ||
฿ 26,904.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 300 | 240 | 10 | 20 | 11921 | ||
฿ 13,162.00 | BUTT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 250 | 200 | 8 | 18 | 11922 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รุ่นมาตรฐาน | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ขน เส้น การขัดเงา | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง