(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
[คุณสมบัติ]
·ประคองประตูเอาไว้ในมุมที่ต้องการ
·เนื่องจากไม่ได้ใช้การเสียดสีกันของโลหะจึงไม่เกิดผงโลหะและ เสียงผิดปกติ
·สามารถเปลี่ยนค่าแรงบิดด้วยนัทสําหรับปรับ
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· วัสดุ: ปีก: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) แกน: แท่งเหล็กสแตนเลส (SUS303) จุกอุด: พอลิอะซีทัล (POM)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
·ขอบเขตอุณหภูมิที่ใช้ : 0 ถึง +40 °C
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ภายในอาคาร เช่นอุปกรณ์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ แผงอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของ B-1159-0
ลักษณะภายนอกของ B-1159-1
ตัวอย่างการใช้งาน B-1159
Drawing ระบุขนาดของ B-1159-0
Drawing ระบุขนาดของ B-1159-1
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | แรงบิดที่พิกัดโหลด cN⋅m | แรงบิดเริ่มต้น cN⋅m | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|
B-1159-0 | 0 ถึง 588 | 49 ±20% | 205 |
B-1159-1 | 10 ถึง 196 | 39 ±20% | 58 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1159-0 |
B-1159-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 968.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 90 | 82 | 2.5 | 13268 | ||
฿ 465.00 | TORQUE HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 44 | 2 | 13269 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง