1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสําหรับประตูพับ (B-1884 / สแตนเลส)

บานพับสําหรับประตูพับ (B-1884 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 678.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· มีการประกอบแบริ่งหล่อลื่นจึงเปิดปิดได้อย่างราบรื่น
·แบบขวา / แบบซ้าย
[การใช้งาน]
·สำหรับประตูพับของรถบัส/รถจัดทําพิเศษ/ประตูพับของเรือ

รหัสสินค้า
B-1884-H
B-1884-L
B-1884-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 833.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน พร้อมมือจับ11857

฿ 678.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ประเภทซ้าย11855

฿ 678.00

BUTT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน แบบขวา11856

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ พับสองขั้นตอน ความยาว L(มิลลิเมตร) 75
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 66
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 8 รูติดตั้ง รูทะลุ