1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับผีเสื้อแบบเรียบสําหรับการรับนํ้าหนักมาก สแตนเลส B-1550

บานพับผีเสื้อแบบเรียบสําหรับการรับนํ้าหนักมาก สแตนเลส B-1550
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 542.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถพับเพื่อใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน
·เหมาะกับประตูที่มีนํ้าหนักมากที่สุด
· ติดตั้งได้ง่ายด้วยบานพับผีเสื้อแบบสลิปจอยท์

รหัสสินค้า
B-1550-1
B-1550-2
B-1550-3
B-1550-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 852.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100160812851

฿ 755.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 90150812852

฿ 600.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 80142712853

฿ 542.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 75130712854

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว ผ้า ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 รูติดตั้ง ไม่มี