1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์สําหรับการรับนํ้าหนักมาก (B-1065 / สแตนเลส)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับสลิปจอยท์สําหรับการรับนํ้าหนักมาก (B-1065 / สแตนเลส)
  • บานพับสลิปจอยท์สําหรับการรับนํ้าหนักมาก (B-1065 / สแตนเลส)
  • บานพับสลิปจอยท์สําหรับการรับนํ้าหนักมาก (B-1065 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 206.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสลิปจอยท์สําหรับการรับนํ้าหนักมาก
[คุณสมบัติ]
·สามารถเลือกขนาดให้เข้ากับการใช้งานได้โดยใช้ได้กับประตู นํ้าหนักมากไปจนถึงประตูขนาดเล็ก
· มีตัวเลือกแบบเปิดทางซ้ายหรือเปิดทางขวา
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว/อุปกรณ์ที่ใช้นอกอาคาร

สำหรับใช้งานหนัก

ลักษณะภายนอกของ B-1065-10-R

ลักษณะภายนอกของ B-1065-10-R

ลักษณะภายนอกของ B-1065-1-R

ลักษณะภายนอกของ B-1065-1-R

Drawing ระบุขนาดของ B-1065 Series

Drawing ระบุขนาดของ B-1065 Series

Drawing ระบุขนาดของ B-1065 Series

Drawing ระบุขนาดของ B-1065 Series

มีรู

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2WtP1P2P3P4øD1(øD2)d1d1Nมวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
สเตนเลส (SUS)
B-1065-10-Lประเภทซ้าย125115100444.574.517.530917.56.412.8860531
B-1065-10-Rแบบขวา
B-1065-11-Lประเภทซ้าย1009082440601126816.55.310.6850347
B-1065-11-Rแบบขวา
B-1065-12-Lประเภทซ้าย7570703405010.527612.55.310.6630165
B-1065-12-Rแบบขวา
B-1065-13-Lประเภทซ้าย6560502.5303610.522510.54.38.662089
B-1065-13-Rแบบขวา
B-1065-14-Lประเภทซ้าย5045402.526-1030510.54.38.641560
B-1065-14-Rแบบขวา

ไม่มีรู

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุL1L2WtøD1(øD2)มวล ประตูอ้างอิงเมื่อใช้ 2 ชิ้นในแนวตั้ง (กก.)น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
สเตนเลส (SUS)สแตนเลส
SUS
เหล็กสแตนเลส
SUS
เหล็กสแตนเลส
SUS
เหล็ก
B-1065-0-Lประเภทซ้าย12511510044.5917.518.560531600
B-1065-0-Rแบบขวา
B-1065-1-Lประเภทซ้าย100908244816.516.550347355
B-1065-1-Rแบบขวา
B-1065-2-Lประเภทซ้าย75707033.2612.51330165180
B-1065-2-Rแบบขวา
B-1065-3-Lประเภทซ้าย6560502.52.6510.511208995
B-1065-3-Rแบบขวา
B-1065-4-Lประเภทซ้าย5045402.52.6510.511156062
B-1065-4-Rแบบขวา
รหัสสินค้า
B-1065-0-L
B-1065-0-R
B-1065-1-L
B-1065-1-R
B-1065-2-L
B-1065-2-R
B-1065-3-L
B-1065-3-R
B-1065-4-L
B-1065-4-R
B-1065-10-L
B-1065-10-R
B-1065-11-L
B-1065-11-R
B-1065-12-L
B-1065-12-R
B-1065-13-L
B-1065-13-R
B-1065-14-L
B-1065-14-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ย้อนกลับ ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 813.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -125100ประเภทซ้าย4ไม่มี9ไม่มี10669

฿ 813.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -125100ประเภทที่ถูกต้อง4ไม่มี9ไม่มี10670

฿ 620.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10082ประเภทซ้าย4ไม่มี8ไม่มี10671

฿ 620.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -10082ประเภทที่ถูกต้อง4ไม่มี8ไม่มี10672

฿ 333.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7570ประเภทซ้าย3ไม่มี6ไม่มี10673

฿ 333.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -7570ประเภทที่ถูกต้อง3ไม่มี6ไม่มี10674

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6550ประเภทซ้าย2.5ไม่มี5ไม่มี10675

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -6550ประเภทที่ถูกต้อง2.5ไม่มี5ไม่มี10676

฿ 206.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5040ประเภทซ้าย2.5ไม่มี5ไม่มี10677

฿ 206.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -5040ประเภทที่ถูกต้อง2.5ไม่มี5ไม่มี10678

฿ 852.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125100ประเภทซ้าย4มี9รูทะลุ13035

฿ 852.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10125100ประเภทที่ถูกต้อง4มี9รูทะลุ13036

฿ 639.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082ประเภทซ้าย4มี8รูทะลุ13037

฿ 639.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010082ประเภทที่ถูกต้อง4มี8รูทะลุ13038

฿ 388.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107570ประเภทซ้าย3มี6รูทะลุ13039

฿ 388.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 107570ประเภทที่ถูกต้อง3มี6รูทะลุ13040

฿ 271.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106550ประเภทซ้าย2.5มี5รูทะลุ13041

฿ 271.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106550ประเภทที่ถูกต้อง2.5มี5รูทะลุ13042

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040ประเภทซ้าย2.5มี5รูทะลุ13043

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105040ประเภทที่ถูกต้อง2.5มี5รูทะลุ13044

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ รุ่นมาตรฐาน วัสดุ สเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา