1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสลิปจอยท์แบบแนวตั้ง (B-1066 / สแตนเลส)

บานพับสลิปจอยท์แบบแนวตั้ง (B-1066 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 833.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
[การใช้งาน]
·อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์, รถยนต์ และเครื่องตัดแต่ง โลหะ

รหัสสินค้า
B-1066-1
B-1066-2
B-1066-3
B-1066-4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 891.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108014.54.5613060

฿ 871.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060133513061

฿ 852.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 35 วัน 1051112.5413062

฿ 833.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 35 วัน 103582313063

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทที่ถอดออกได้ง่าย วัสดุ การหล่อ สเตนเลส (SUS316)
การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา รูติดตั้ง รูทะลุ