1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับยาวสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง สแตนเลส B-1808

บานพับยาวสําหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง สแตนเลส B-1808
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,033.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]· บานพับ ยาวสำหรับ เครื่องจักร ก่อสร้าง ยานพาหนะที่มีอุปกรณ์พิเศษ ฯลฯ

รหัสสินค้า
B-1808-11
B-1808-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 2,362.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น 40 วัน 10011649

฿ 2,033.00

CONTINUOUS HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 7011650

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน บานพับ อะลูมิเนียม ยาว ความยาว L(มิลลิเมตร) 1000
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว ผ้า ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 6 รูติดตั้ง ไม่มี