4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน
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
Stainless Steel Standard Type Flat Hinge B-1027

Part Number Configured Part Number is shown.

Basic Information

Main Body Type Flat Hinges Flat Hinge Type Standard Type Material Stainless Steel Plate (SUS304)
Surface Finish Mirror Surface Buff Polishing Width W(mm) 32 Plate Thickness t(mm) 1.5

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Main Body Type

    • Flat Hinges
  • Flat Hinge Type

    • Standard Type
  • Length L(mm)

    • 25
    • 30
    • 40
    • 50
    • 60
    • 65
    • 75
    • 80
    • 90
    • 100
  • Material

    • Stainless Steel Plate (SUS304)
  • Surface Finish

    • Mirror Surface Buff Polishing
  • Width W(mm)

    • 32
  • Plate Thickness t(mm)

    • 1.5
  • Hole

    • No
    • Presence
  • Type

    • B
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • Same day
    • 14 Day(s) or Less
    • 17 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry