1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับยาวสแตนเลสรุ่น B-1851

HINGES

บานพับยาวสแตนเลสรุ่น B-1851
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,020.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนที่โค้งงอมีเรซิ่น ทำให้หมุนได้อย่างราบรื่น
· มีนัทไนล่อนไว้หยุดหมุด ทำให้ไม่หลวม
· แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา (เปลี่ยนสลับพิน)

รหัสสินค้า
B-1851-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,020.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 139
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 342.5
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 10 รูติดตั้ง รูทะลุ
รหัส ผลิตภัณฑ์ 11366

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1851-3 ในชุด บานพับยาวสแตนเลสรุ่น B-1851