(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ทําจากสแตนเลสจึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
·เชื่อมตรงส่วนที่เป็นวงโค้ง
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
·สามารถสลับทิศทางการใส่พินได้ตามต้องการ
รหัสสินค้า |
---|
B-1849N-1 |
B-1849N-2 |
B-1849N-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,839.00 | HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 170 | 313 | 13159 | ||
฿ 4,259.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 32 วัน | 161.5 | 274.5 | 13160 | ||
฿ 2,033.00 | HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 121 | 233.5 | 13161 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ประเภทใบ | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | พื้นผิวขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 4 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 10 | รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง