1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับลอย รุ่น B-1564 ทำจากสแตนเลส

SPECIAL HINGES

บานพับลอย รุ่น B-1564 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,646.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เนื่องจากบานพับเหวี่ยงไปในทิศทางขันยึด จึงสามารถบีบอัดปะเก็นได้ (ต้องใช้กลไกขันติดต่างหาก)
·ความกว้างตัวคุมระยะมากที่สุด 7.5 มม.
·สามารถใช้กับระบบรัดเข้าทั้งรอบได้

รหัสสินค้า
B-1564
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,646.00

SPECIAL HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน ความยาว L(มิลลิเมตร) 126 วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว การขัดผิวด้วยไฟฟ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 51 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 8 รูติดตั้ง ด้านหนึ่งจะมีรูเจาะทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 11903

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1564 ในชุด บานพับลอย รุ่น B-1564 ทำจากสแตนเลส