1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับแบบดึง รุ่น B-1053-2 ทำจากสแตนเลส

SLIP-JOINT HINGES

บานพับแบบดึง รุ่น B-1053-2 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 233.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถถอดประตูในแนวนอนได้โดยการเลื่อน เพลา และใช้พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
·เนื่องจากสามารถถอดประตูในแนวนอนโดยการสไลด์แกนได้ จึงสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รหัสสินค้า
B-1053-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 233.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ แบบหล่อ แรงดึง ความยาว L(มิลลิเมตร) 30
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน กว้าง(มิลลิเมตร) 40
ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 5
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 13284

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1053-2 ในชุด บานพับแบบดึง รุ่น B-1053-2 ทำจากสแตนเลส