(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สามารถใช้งานเป็นบานพับผีเสื้อแบบสลิปจอยท์ ได้โดยการเลื่อนแกนขึ้นลง เนื่องจากสามารถถอดประตูในแนวนอนได้
จึงสามารถใช้ประโยชนน์จากพื้นที่ว่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือกให้เป็นวิธีใช้แบบเปิดซ้ายหรือขวาได้ โดยการติดตั้งที่ปลายด้านซ้ายหรือขวาของประตู
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | แบบหล่อ แรงดึง | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน | กว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
ย้อนกลับ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 2 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ | รหัส ผลิตภัณฑ์ | 11824 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1053 ในชุด บานพับแบบดึง รุ่น B-1053 ทำจากสแตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง