1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับขันบิดแบบแบน รุ่น B-1109 ทำจากสแตนเลส

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • บานพับขันบิดแบบแบน รุ่น B-1109 ทำจากสแตนเลส
  • บานพับขันบิดแบบแบน รุ่น B-1109 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 194.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับที่สามารถหยุดตรงกลางได้
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
·เนื่องจากไม่ได้ใช้การเสียดสีกันของโลหะ จึงไม่เกิดผงโลหะและเสียงผิดปกติ
·แรงบิดของบานพับแทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิโดยรอบ
·สามารถรักษาแรงบิดที่กําหนดในครั้งแรกไว้ได้นานหลายปี
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304) ; จุกอุด / โพลีอะซีทัล (POM)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
·สำหรับอุปกรณ์ใช้ภายในอาคาร เช่น อุปกรณ์สํานักงาน เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ แผงควบคุม

เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ B-1109-0

ลักษณะภายนอกของ B-1109-0

ลักษณะภายนอกของ B-1109-3

ลักษณะภายนอกของ B-1109-3

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-1109-0

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-1109-0

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-1109-1 ถึง 3

ดรออิ้งระบุขนาดของ B-1109-1 ถึง 3

วิธีการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งานของซีรี่ส์ B-1109

ตัวอย่างการใช้งานของซีรี่ส์ B-1109

ตัวอย่างการใช้งานของซีรี่ส์ B-1109

ตัวอย่างการใช้งานของซีรี่ส์ B-1109

หมายเลขผลิตภัณฑ์LW1W2(H1)H2tP1P2P3P4P5ødNXYค่าพิกัดแรงบิดโหลด
cN · m
น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
B-1109-0ดูในดรออิ้ง7.544539 ±20%195
B-1109-1502222125214144017174.26423.7147 ±15%55
B-1109-24016218.53.71.2111630-163.25217.278.4 ±15%22
B-1109-33015207.53101520--42.514.229.4 ±15%14

การทดสอบความทนทาน: ใช้งาน 20,000 รอบขึ้นไป (ที่ค่าพิกัดแรงบิด)
ช่วงอุณหภูมิใช้งาน: -10 ถึง + 45 °C
B-1109-0; 294 ถึง 589 cN · m
B-1109-1; 107 ถึง 196 cN · m
B-1109-2; 39 ถึง 98 cN · m
B-1109-3/9 ถึง 49 cN · m
ติดตั้งพร้อมเพลาแนวนอน
กรุณาอย่าใช้เกินกว่า 3 ชิ้นต่อฝา 1 ชิ้น
ห้ามใช้งานร่วมกับน้ำมันหล่อลื่น ฯลฯ

รหัสสินค้า
B-1109-0
B-1109-1
B-1109-2
B-1109-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 891.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1090822.511902

฿ 341.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105044211805

฿ 244.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040371.211806

฿ 194.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1030351.211807

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน
รูติดตั้ง รูทะลุ