(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขาพินสำหรับซ่อมบานพับที่ไม่มีขาพิน
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีแหวนกั้นแบบ E ในอุปกรณ์ที่เเนบมา (จำหน่ายแยก)
· วัสดุ: แท่งสเตนเลส (SUS304)
[การใช้งาน]
· ประเภทขาพินที่มีความหลากหลาย
ลักษณะภายนอกของ B-1099-1
ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1099
หมายเลขผลิตภัณฑ์ | L1 | (L2) | t | øD1 | øD2 | d | น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUS | |||||||
B-1099-0 | 113 | 110 | 3 | 10 | 16 | 8 | 73 |
B-1099-1 | 113 | 110 | 3 | 8 | 14 | 7 | 47 |
B-1099-2 | 90 | 87 | 2 | 6 | 12 | 5 | 22 |
B-1099-3 | 80 | 77 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 |
B-1099-4 | 100 | 97 | 3 | 10 | 16 | 8 | 66 |
B-1099-5 | 100 | 97 | 3 | 8 | 14 | 7 | 43 |
B-1099-6 | 113 | 110 | 3 | 6 | 12 | 5 | 27 |
B-1099-7 | 100 | 97 | 3 | 6 | 12 | 5 | 25 |
B-1099-8 | 85 | 82 | 2 | 6 | 12 | 5 | 21 |
B-1099-9 | 70 | 67 | 2 | 6 | 12 | 5 | 17 |
B-1099-10 | 65 | 62 | 2 | 6 | 12 | 5 | 16 |
B-1099-11 | 60 | 57 | 2 | 6 | 12 | 5 | 15 |
B-1099-12 | 55 | 52 | 2 | 6 | 12 | 5 | 14 |
B-1099-13 | 85 | 82 | 2 | 5 | 10 | 4 | 14 |
B-1099-14 | 70 | 67 | 2 | 5 | 10 | 4 | 12 |
B-1099-15 | 65 | 62 | 2 | 5 | 10 | 4 | 11 |
B-1099-16 | 55 | 52 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 |
B-1099-17 | 50 | 47 | 2 | 5 | 10 | 4 | 9 |
B-1099-18 | 45 | 42 | 2 | 5 | 10 | 4 | 8 |
รหัสสินค้า |
---|
B-1099-0 |
B-1099-1 |
B-1099-2 |
B-1099-3 |
B-1099-4 |
B-1099-5 |
B-1099-6 |
B-1099-7 |
B-1099-8 |
B-1099-9 |
B-1099-10 |
B-1099-11 |
B-1099-12 |
B-1099-13 |
B-1099-14 |
B-1099-15 |
B-1099-16 |
B-1099-17 |
B-1099-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D1 (φ) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 113 | ø10 | 10705 | ||
฿ 101.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 113 | ø8 | 10706 | ||
฿ 70.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | - | 90 | ø6 | 10707 | ||
฿ 51.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | - | 80 | ø5 | 10708 | ||
฿ 140.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø10 | 11605 | ||
฿ 105.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø8 | 11606 | ||
฿ 90.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 113 | ø6 | 11607 | ||
฿ 86.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 100 | ø6 | 11608 | ||
฿ 78.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 | 85 | ø6 | 11609 | ||
฿ 70.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | ø6 | 11610 | ||
฿ 66.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 65 | ø6 | 11611 | ||
฿ 62.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 60 | ø6 | 11612 | ||
฿ 60.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 55 | ø6 | 11613 | ||
฿ 62.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 85 | ø5 | 11614 | ||
฿ 59.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | ø5 | 11615 | ||
฿ 55.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | ø5 | 11616 | ||
฿ 55.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 55 | ø5 | 11617 | ||
฿ 53.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | ø5 | 11618 | ||
฿ 51.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 45 | ø5 | 11619 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | การขัดผิว | ผ้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง