1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับสําหรับรถบรรทุก รุ่น B-1589 ทำจากสแตนเลส

บานพับสําหรับรถบรรทุก รุ่น B-1589 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,317.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทําจากสแตนเลสจึงทนต่อการกัดกร่อนได้ดี
·มีรุ่นปีกสองข้างมีขั้น (B-1589-A) ・รุ่นปีกข้างเดียวมีขั้น (B-1589-B) ・แบบเรียบ (B-1589-C)
·แกนสามารถถอดเข้าออกได้ จึงทําให้ติดตั้งได้ง่าย
·เชื่อมตรงส่วนที่เป็นวงโค้ง

รหัสสินค้า
B-1589-A
B-1589-B
B-1589-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,317.00

HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน รุ่นปีกสองข้างมีขั้น11424

฿ 1,317.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน รุ่นปีกข้างเดียวมีขั้น10847

฿ 1,317.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน ชนิดแบน10846

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 107
วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 140
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 12 รูติดตั้ง รูทะลุ