1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับผีเสื้อพร้อมสปริง รุ่น B-1146 ทำจากสแตนเลส

บานพับผีเสื้อพร้อมสปริง รุ่น B-1146 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

บานพับสปริงที่มีสปริงรับโหลดสูง
[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง
· ประเภทดันด้วยสปริงแบบทนทานของ B-1046
· วัสดุ: แผ่นสแตนเลสแบบรีดเย็น (SUS304)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดผิวเงาแบบบาร์เรล
[การใช้งาน]
· เรือ/รถยนต์/อุปกรณ์ในครัว

เนื่องจากทําจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

ลักษณะภายนอกของ B-1146-1

ลักษณะภายนอกของ B-1146-1

ลักษณะภายนอกของ B-1146-2

ลักษณะภายนอกของ B-1146-2

ลักษณะภายนอกของ B-1146-3

ลักษณะภายนอกของ B-1146-3

ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1146

ดรออิ้งบอกขนาดของ B-1146

หมายเลขผลิตภัณฑ์หมายเหตุLWtP1P2P3P4øD1(øD2)ødNแรงบิด cN · mน้ำหนักผลิตภัณฑ์ (g)
90°180°
B-1146-1มีรู1005028040263859.55.3879.854.1110
B-1146-2มีรู8050250 263859.55.3655.132.186
B-1146-3มีรู60401.540 262658.54.3636.721.644
รหัสสินค้า
B-1146-1
B-1146-2
B-1146-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว L
(มิลลิเมตร)
กว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 368.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1010050211282

฿ 318.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108050211283

฿ 167.00

TORQUE HINGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1060401.511284

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) การขัดผิว บาร์เรล งานลับคม/งานเจียรไน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 5 รูติดตั้ง รูทะลุ