1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ข้อต่อ สเตนเลส สำหรับมุมFB-1717

บานพับ ข้อต่อ สเตนเลส สำหรับมุมFB-1717
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,942.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายรู้สึก ตัน ประเภทวัตถุประสงค์ทั่วไป
·โครงสร้างที่ทนทานและแข็งแกร่ง
·การทำงานราบรื่นมากโดยใส่แหวนรองไนลอน
·ชุดค่าผสมซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FB-1717-1
FB-1717-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 2,942.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 15.561202

฿ 3,291.00

FREEZER HINGES 1 ชิ้น 29 วัน 10.561114

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ ชนิดพิเศษ ความยาว L(มิลลิเมตร) 125 วัสดุ การหล่อ สเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 25 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 10
รูติดตั้ง รูทะลุ