1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ประตู สเตนเลสB-1800-B

HINGES

บานพับ ประตู สเตนเลสB-1800-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,375.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทำจาก สเตนเลส ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยม
·ชิ้นส่วนของ เพลา และ ใบมีดลบคม ถูก แบบรวม ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลกับเพลาที่หายไปและยังปรับปรุงความแข็งแรงอีกด้วย

รหัสสินค้า
B-1800-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,375.00

HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบน บานพับแบน ชนิด แบน รุ่นมาตรฐาน ความยาว L(มิลลิเมตร) 92
วัสดุ การหล่อ สเตนเลส (SUS304) การขัดผิว พื้นผิวขัดเงา กว้าง(มิลลิเมตร) 132
ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 4 รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 13129

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1800-B ในชุด บานพับ ประตู สเตนเลสB-1800-B