(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ชนิดของตัวผลิตภัณฑ์: บานพับด้านหลัง บานพับถ้วย
· วัสดุ: แผ่นสเตนเลส (SUS304)
· การเตรียมผิว: ผ้า
รหัสสินค้า |
---|
B-1540-1 |
B-1540-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 233.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60 | 18.5 | 2 | 12994 | ||
฿ 465.00 | CONCEALED HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 70 | 22.5 | 3 | 12995 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับ หลัง / บานพับซ่อน | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) | การขัดผิว | ผ้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) | 5 | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง