1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับด้านในรูปตัว L (2 ท่อ) รุ่น B-1526 ทำจากสแตนเลส

CONCEALED HINGES

บานพับด้านในรูปตัว L (2 ท่อ) รุ่น B-1526 ทำจากสแตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 326.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อมูลผลิตภัณฑ์]
· <รายการทั่วไป>
· ชนิดของตัวผลิตภัณฑ์: บานพับด้านหลัง บานพับถ้วย
· ความยาว L (มม.): 70
· วัสดุ: แผ่นสเตนเลส (SUS304)
· การเตรียมผิว: ผ้า
· ความกว้าง W (มม.): 22
· ความหนา t (มม.): 3

รหัสสินค้า
B-1526
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 326.00

CONCEALED HINGES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับ หลัง / บานพับซ่อน ความยาว L(มิลลิเมตร) 80 วัสดุ แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304)
การขัดผิว ผ้า กว้าง(มิลลิเมตร) 22 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 7 รูติดตั้ง ไม่มี รหัส ผลิตภัณฑ์ 12980

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-1526 ในชุด บานพับด้านในรูปตัว L (2 ท่อ) รุ่น B-1526 ทำจากสแตนเลส