(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]·สามารถโค้งงอและใช้งานได้ตามโครงสร้างและ การใช้งาน ของ กระดาน
รหัสสินค้า |
---|
B-1543-B-1 |
B-1543-B-2 |
B-1543-B-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 333.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 80 | 60 | 3 | 6 | 12998 | ||
฿ 581.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 110 | 4 | 8 | 12999 | ||
฿ 523.00 | SLIP-JOINT HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 92 | 150 | 4 | 6 | 13000 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบบถอดได้ | ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ | แบบหล่อ แรงดึง | วัสดุ | แผ่นเพลทสเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
การขัดผิว | ผ้า | ย้อนกลับ | ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา | รูติดตั้ง | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง