1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บานพับ ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ รุ่น B-141-1

SLIP-JOINT HINGES

บานพับ ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ รุ่น B-141-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 550.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ซ่อนสกรูสําหรับติดตั้งและป้องกันการโจรกรรมได้ดี
·ส่วนที่มีการเคลื่อนสไลด์จะทนทานต่อการสึกหรอ (กดอัดท่อทองแดงเข้าส่วนแกน พร้อมด้วยแหวนรอง)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
B-141-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 550.00

SLIP-JOINT HINGES 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ บานพับแบบถอดได้ ประเภท บานพับมาตรฐาน ถอดออกได้ ประเภทที่ถอดออกได้ง่าย ความยาว L(มิลลิเมตร) 90
วัสดุ สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) การขัดผิว ชุบผิวโครเมี่ยม กว้าง(มิลลิเมตร) 19.5
ย้อนกลับ ประเภทชุดค่าผสมซ้าย / ขวา ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา φD(มิลลิเมตร) 7
รูติดตั้ง รูทะลุ รหัส ผลิตภัณฑ์ 13006

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-141-1 ในชุด บานพับ ชั้นวางเซิร์ฟเวอร์ รุ่น B-141-1