(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แคมที่ติดตั้งด้านในจะยกขึ้นอัตโนมัติเมื่อเปิดประตู
·ประตูปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อประตูเปิดไม่เกิน 120°
·หมุนตามแนวนอนได้มากกว่านั้น (FB-611 · FB-611-H)
·ประตูจะปิดอัตโนมัติเมื่อเปิดประตูไม่เกิน 60° แล้วประคองประตูค้างเอาไว้ได้เมื่อเปิดประตูไว้ที่ 90°
· (FB-611-S).
·ประตูจะกลับสู่ตำแหน่ง 90° โดยอัตโนมัติ เมื่อเปิดประตูตั้งแต่ 90° ถึง 120°
· (FB-611-S).
· พร้อมระบบป้องกันการโจรกรรม ทําให้ใส่หรือถอดไม่ได้ในเวลาปิดประตู (FB-611-H, FB-611-S)
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา
รหัสสินค้า |
---|
FB-611 |
FB-611-H |
FB-611-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มิลลิเมตร) | กว้าง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,433.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 162 | 28.5 | 12 | 61008 | ||
฿ 1,375.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 162 | 28.5 | 17 | 61502 | ||
฿ 1,259.00 | FREEZER HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 140 | 26 | 10 | 61506 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ชนิดพิเศษ | วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | การขัดผิว | ชุบผิวโครเมี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง