(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ตลับลูกปืนสแตนเลสและบอลพลาสติกในส่วนที่มีการเลื่อนสไลด์ จึงทำให้สามารถควบคุมการเกิดฝุ่นผงจากการเสียดสีได้
รหัสสินค้า |
---|
B-505-1 |
B-505-2 |
B-505-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กว้าง (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,094.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 56 | 13224 | ||
฿ 1,123.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | 29 วัน | 64 | 13225 | ||
฿ 1,142.00 | CLEAN HINGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 72 | 13226 |
กำลังโหลด …
ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | บานพับแบน | บานพับแบน ชนิด แบน | รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สังกะสีอัลลอยด์ (ZDC) | การขัดผิว | ชุบผิวนิกเกิลด้าน | ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 6 |
รูติดตั้ง | รูทะลุ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง