1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืนหน้าแปลนทรงเพชรพร้อมล้อเยื้องศูนย์ รุ่นสแตนเลสและโลหะเงิน แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตลับลูกปืนหน้าแปลนทรงเพชรพร้อมล้อเยื้องศูนย์ รุ่นสแตนเลสและโลหะเงิน แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทั้งตลับลูกปืน ล้อเยื้องศูนย์ที่ยึดกับที่ และกล่องตลับลูกปืนทำจากสแตนเลสชนิดทนต่อการกัดกร่อน ทำให้สินค้านี้เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องจักรที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิม

รหัสสินค้า
MUSFL000
MUSFL001
MUSFL002
MUSFL003
MUSFL004
MUSFL005
MUSFL006
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา (มม.)
(Ø)
H
(มิลลิเมตร)

฿ 1,698.97

ASH INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101060

฿ 1,730.13

ASH INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น 3 วัน 101263

฿ 1,892.52

INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 101567

฿ 1,931.23

ASH INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น 3 วัน 101771

฿ 2,279.61

INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102090

฿ 2,473.16

INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102595

฿ 100.00

ASH INSERT BEARING MUSFL 1 ชิ้น ขอราคา 1030112

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทหน่วย เม็ดมีด ตลับลูกปืน ตลับลูกปืน ประเภท หน่วย รูปทรง หน้าแปลน เพชร ประเภทของ ตลับลูกปืน/รองลื่น เม็ดมีด กลม รูปทรงกระบอกเจาะพร้อมล้อประหลาด
ประเภทของบล็อกหมอน มาตรฐาน