(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวเครื่องหลักของเบลโลว์ มีโครงสร้างสามชั้นซึ่งทำให้ทนทาน เบลโลว์มีการเคลื่อนที่ขยายตัวแบบคงที่
รหัสสินค้า |
---|
CF25-W200-200 |
CF25-W200-300 |
CF25-W200-400 |
CF25-W300-400 |
CF25-W500-400 |
CF25-W800-900 |
CF35-W800-400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวสูงสุดที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | ช่วงความยาวที่ใช้บังคับ (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | รูติดตั้ง หมายเลข N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,352.77 ฿ 2,122.41 | FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 200 | 40 ถึง 200 | 200 | 25 | 2 | ||
฿ 5,414.14 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 300 | 40 ถึง 300 | 200 | 25 | 2 | ||
฿ 6,376.00 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 400 | 50 ถึง 400 | 200 | 25 | 2 | ||
฿ 8,299.72 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 400 | 50 ถึง 400 | 300 | 25 | 3 | ||
฿ 11,815.49 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 400 | 50 ถึง 400 | 500 | 25 | 3 | ||
฿ 25,938.89 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 900 | 100 ถึง 900 | 800 | 25 | 4 | ||
฿ 14,468.91 | NBL FLAT BELLOWS CF | 1 ชิ้น | 40 วัน | 10 | 400 | 40 ถึง 400 | 800 | 35 | 4 |
กำลังโหลด …
วัสดุ แผ่น | ผ้า ไนล่อน , ฟิล์ม PET , อะลูมิเนียม ผ้า CSM |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง