(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ความกว้างแนวขวางของ Neoprene เท่ากับ 0.35 มม. (สีดำ) เป็น มาตรฐาน ชนิดทนความร้อนมีความกว้างขั้วต่อ 0.36 มม. (สีเทา)
รหัสสินค้า |
---|
IR-S6049-300-C-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,865.81 | NBL RING INSERTED BELLOWS IR-S | 1 ชิ้น | 35 วัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาวสูงสุดที่ ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) | 300 | บังคับ ตัวเครื่อง เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก(φ) | 60 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ตัวเครื่อง หลัก(φ) | 49 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ผ้า Neoprene (สีดำ) | เส้นผ่านศูนย์กลางปาก แคลมป์ยึด(φ) | 49 | ความยาวปาก แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร) | 20 |
องค์ประกอบ | แคลมป์ยึด x แคลมป์ยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IR-S6049-300-C-C ในชุด เบลโลว์กลม ซีรีส์ IR
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง