(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ระหว่างกรณีของไดรฟ์แนวตั้ง (ลดการทำงาน) หรือเมื่อมีการสตาร์ทหรือหยุดกะทันหันระหว่างความเฉื่อยในระดับสูง มอเตอร์จะหมุนด้วยแรงภายนอกและทำหน้าที่เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตัวขับเคลื่อนอาจได้รับความเสียหายได้หากกำลังไฟฟ้าที่สร้างใหม่ในขณะนั้นสูงเกินกว่าความสามารถในการดูดซับพลังงานหมุนเวียนของตัวขับเคลื่อน ในกรณีดังกล่าว ให้เชื่อมต่อตัวต้านทานพลังงานหมุนเวียนกับชุดขับเคลื่อนมอเตอร์ และพลังงานที่สร้างใหม่จะถูกปล่อยออกมาในรูปพลังงานความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
EPRC-400P |
RGB100 |
RGB200 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มอเตอร์ ใช้งานได้ | พลังงานไฟฟ้า | ความต้านทาน | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,016.67 ฿ 1,354.19 | AC STANDARD MOTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ซีรีส์ BX230/BX460/BX5120/BHF | 100W | 400Ω | - | ||
฿ 2,212.28 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | BX6200/BX6400/AR (อินพุตสำหรับพาวเวอร์ซัพพลาย AC)/NX45/NX410/NX620/NX810/NX820 | 100 W* | 150Ω | * 50 W สำหรับซีรีส์ AR/NX | ||
฿ 6,070.62 ฿ 4,409.70 | AC SERVO MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | NX640,NX975,NX1040,NX1075 | 200W | 50Ω | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง