(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
โปรดใช้เมื่อใช้สวิตช์จำกัดระยะ (ลิมิตสวิตช์) สำหรับการเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ำแบบลูกสูบชัก
รหัสสินค้า |
---|
LXD0C |
LXD2C |
LXD4C |
LXD5C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 384.34 ฿ 166.27 | ELECTRICAL ACTUATOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวลิเนียร์ LH ชนิด 0L | ||
฿ 420.52 ฿ 170.39 | ELECTRICAL ACTUATOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวลิเนียร์ LH ชนิด 2L | ||
฿ 424.97 ฿ 188.05 | ELECTRICAL ACTUATOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวลิเนียร์ LH ชนิด 4L | ||
฿ 424.97 ฿ 188.05 | ELECTRICAL ACTUATOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หัวลิเนียร์ LH ชนิด 5L |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง