(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้คือสายเคเบิลสื่อสารสำหรับสเต็ปปิ้งมอเตอร์ FLEX
[คุณสมบัติ]
· ที่ปลายด้านหนึ่งของสายเคเบิล มีสายเคเบิลหุ้มชีลด์พร้อมกับขั้วต่อแบบฮาล์ฟพิตช์ที่สามารถเชื่อมต่อกับตัวขับเคลื่อนได้แบบวันทัช (One-touch)
· อีกด้านหนึ่ง สายไฟจะจัดเรียงตามระยะพิตช์ 1.27 มม. ที่สะดวกสำหรับขั้วต่อรางฉนวน เคลือบลามิเนต
· ปลายสายเคเบิลทั้งสองด้านมีสายกราวด์ที่ใช้งานง่าย
· มีให้เลือก 2 แบบคือแบบตรง และแบบมุมขวา
รหัสสินค้า |
---|
CC02FLT |
CC02FLT2 |
CC05FLT |
CC05FLT2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว สายไฟ (ม.) | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,445.00 ฿ 1,886.32 | STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 5,320.00 ฿ 4,103.85 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 92 วัน | 2 | ซีรีส์ GP3000 สำหรับ COM1 | ||
฿ 3,536.67 ฿ 2,727.83 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 18 วัน | 5 | อเนกประสงค์ | ||
฿ 6,411.67 ฿ 4,945.32 | ORI STEPPING CABLE | 1 ชิ้น | 92 วัน | 5 | ซีรีส์ GP3000 สำหรับ COM1 |
กำลังโหลด …
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | NA | สายไฟ แนบมา | NA | สายไฟ ชนิด | ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง