(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลเชื่อมต่อมอเตอร์และตัวขับเคลื่อน ระยะต่อขยายสูงสุดของสายเคเบิลคือ 2 ม. โปรดใช้สายเคเบิลเชื่อมต่อที่เคลื่อนย้ายได้สำหรับการดัดและการต่อขยายหลายครั้ง
รหัสสินค้า |
---|
CC02AXH2 |
CC02BLH |
CC02BLH2R |
CC02BLHR |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายไฟ ชนิด | มอเตอร์ ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,785.00 ฿ 1,376.95 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ | BLH5100 | ||
฿ 1,850.00 ฿ 1,427.46 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | คอนเนคเตอร์ | BLH015/230/450 | ||
฿ 4,263.33 ฿ 3,288.73 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BLH5100 | ||
฿ 4,065.00 ฿ 3,135.74 | SPEED CONTROL MOTOR OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การเชื่อมต่อแบบเคลื่อนย้ายได้ | BLH015/230/450 |
กำลังโหลด …
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | NA | สายไฟ แนบมา | NA | คุณสมบัติ สายไฟ | มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง