(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เปิดใช้งาน สถานะ แบบผสม ของของเหลวสองส่วนและสีที่จะตรวจสอบสามารถใช้กับท่อทั้งแนวตั้งและแนวนอน
รหัสสินค้า |
---|
SL-1S-15A |
SL-1S-20A |
SL-1S-25A |
SL-1S-32A |
SL-1S-40A |
SL-1S-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว B (นิกาย A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,981.19 | SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 / 2B (15 A) | ||
฿ 2,520.84 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 3,984.68 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1B (25 A) | ||
฿ 4,402.11 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 4,778.77 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 6,620.27 | YTK SIGHT GLASS | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) |
กำลังโหลด …
ชนิด | สูตรมุมมอง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม | อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 150 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง