1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว SB-1S ซีรี่ส์

ไซท์กลาส/ ตาแมวดูของเหลว SB-1S ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,915.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ย้ายลูกบอลเพื่อตรวจสอบ สถานะ การไหลสเกลวัด/ พื้นผิว

รหัสสินค้า
SB-1S-15A
SB-1S-20A
SB-1S-25A
SB-1S-32A
SB-1S-40A
SB-1S-50ASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว B (นิกาย A)

฿ 3,043.43

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 5 วัน 1 / 2B (15 A)

฿ 2,915.09

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 3 วัน 3 / 4B (20 A)

฿ 4,327.79

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 10 วัน 1B (25 A)

฿ 6,123.70

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 4B (32 A)

฿ 6,476.77

YTK SIGHT GLASS 1 ชิ้น 9 วัน 1 1 / 2B (40 A)

฿ 10,567.69

฿ 4,833.66

SIGHT GLASS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 2B (50 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภทของลูก ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / น้ำมัน / ของไหล ไม่อันตรายอื่น ๆ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ Rc
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กหล่อ สีทา, น้ำมันชักเงา ทรงกลม อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 85