(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เพียงแค่ยึดเข้ากับ ปลายหัวแร้งบัดกรี ท่อเพื่อลดระดับเสียงการก่อสร้างที่เรียบง่ายและไม่ปลอดภัย
รหัสสินค้า |
---|
MS-1-15A |
MS-1-20A |
MS-1-25A |
MS-1-32A |
MS-1-40A |
MS-1-50A |
MS-3-13-15A |
MS-3-13-20A |
MS-3-13-25A |
MS-3-13-32A |
MS-3-13-40A |
MS-3-13-50A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การตั้งชื่อ B (การตั้งชื่อ A) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,770.79 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 / 2B (15 A) | บรอนซ์ | ||
฿ 2,235.81 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 11 วัน | 3 / 4B (20 A) | บรอนซ์ | ||
฿ 3,027.08 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 16 วัน | 1B (25 A) | บรอนซ์ | ||
฿ 4,739.35 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | บรอนซ์ | ||
฿ 6,828.15 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | บรอนซ์ | ||
฿ 11,265.19 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2B (50 ก) | บรอนซ์ | ||
฿ 7,542.28 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1 / 2B (15 A) | เหล็กกล้าหล่อ | ||
฿ 8,914.96 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 3 / 4B (20 A) | เหล็กกล้าหล่อ | ||
฿ 9,900.96 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 20 วัน | 1B (25 A) | เหล็กกล้าหล่อ | ||
฿ 18,511.24 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | เหล็กกล้าหล่อ | ||
฿ 20,058.44 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | เหล็กกล้าหล่อ | ||
฿ 25,037.90 | YTK SILENCER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2B (50 ก) | เหล็กกล้าหล่อ |
กำลังโหลด …
บังคับ ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.7 | อุณหภูมิขอบเขตการออกเสียง(℃) | 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง