(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถดูดซับการ เลื่อยโซ่ ใด ๆ เนื่องจากการขยาย / หดตัวการหมุนการบิดท่อ ฯลฯ พร้อมกัน
·ใช้ บรรจุภัณฑ์ ไม่เหมือนใครเพื่อ ทนความร้อน ทนน้ำมัน สึกหรอและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· แรงบิด ทำงานมีน้อยดังนั้นความแข็งแรงของจุดยึดจึงมีขนาดเล็ก
·จุดยึดและ ไกด์ อาจมีขนาดเล็กและลดจำนวนลงทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย
·แข็งแรงต่อค้อนน้ำและแรงกระแทกพร้อม ความทนทาน เหนือกว่า
· ข้อต่อฟิตติ้ง ท่อเหล็ก ดูดดัดแปลงกลไก SE-S007 ยืนยันตามมาตรฐาน (ระบบปรับอากาศและวิศวกรรมสุขภาพ) (UB-1, 2, 11)
รหัสสินค้า |
---|
UB-11-50A |
UB-11-65A |
UB-11-80A |
UB-11-100A |
UB-11-125A |
UB-11-150A |
UB-11-200A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชื่อเธรดที่ระบุ B (ชื่อ A) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 40,328.77 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2B (50 A) | ||
฿ 46,862.56 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | ||
฿ 61,656.00 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3B (80 A) | ||
฿ 86,168.39 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4B (100 A) | ||
฿ 118,414.41 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 5B (125 A) | ||
฿ 149,113.15 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6B (150 A) | ||
฿ 224,202.51 | YTK EXPANSION JOINT | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8B (200 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทข้อต่อฟิตติ้ง | ข้อต่อ บอล | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | ไอน้ำ / น้ำ / น้ำมัน / อากาศ | ประเภทชิ้นส่วนเชื่อมต่อ | หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|
การเชื่อมต่อ วัสดุ ส่วน | เหล็กกล้าหล่อเหล็กกล้าคาร์บอน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง